Can unused cams of the BTL PA0400 bracket be removed?
The bracket is the same as for the BTL 6 AT variant.

It does not matter if cams are removed, as they are clamped in a different position.
_20230922093235.png)
Disclaimer
Les informations techniques fournies ici gratuitement en réponse à votre demande sont basées sur les connaissances dont dispose BALLUFF et visent à vous accompagner au mieux dans votre question technique ou votre application et à proposer des pistes de solution.
Étant donné que ces informations techniques sont fournies gratuitement, la responsabilité de BALLUFF pour les défauts matériels et juridiques est exclue, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part de BALLUFF, ou en cas de dol. À cet égard, BALLUFF n’est responsable des dommages résultant de défauts des informations techniques ou de la violation d’autres obligations contractuelles ou extracontractuelles qu’en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. La limitation de responsabilité ci-dessus ne s’applique pas en cas de dol, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, en cas de prise en charge d’une garantie, ainsi qu’en matière de responsabilité selon la loi sur la responsabilité du fait des produits. Toute responsabilité supplémentaire de BALLUFF est exclue.
Avant toute utilisation dans des installations et machines, veuillez vérifier si les informations fournies gratuitement ici sont adaptées à votre application. En utilisant les informations fournies gratuitement ici, vous acceptez ces dispositions de responsabilité.