Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Surveiller la course de serrage d'outil

Surveiller la course de serrage d'outil

Avec une mesure de la position linéaire, vous pouvez réaliser le contrôle de la distance de serrage même lors d'une rotation du mécanisme de serrage. Le système de mesure de position inductif détecte à cette fin la position d'un disque métallique, qui se déplace latéralement devant le capteur. Selon l'application, nous fournissons des systèmes de mesure avec différentes longueurs de déplacement.

Les particularités

  • Avec IO-Link, points d'action ou interface analogique, ce qui permet une exploitation flexible
  • Sortie température, pour diagnostic
  • Plages de mesure différentes, avec technologie identique
  • Cible métallique simple, définissant la position, intégrable dans le système de serrage

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?