Kit de démarrage IO-Link
L'entrée en matière idéale dans l'univers d'IO-Link
Lancez-vous dans l'aventure de l'usine intelligente avec notre kit de démarrage IO-Link (BAV003H), une solution complète permettant une intégration rapide et simple des capteurs et des actionneurs. Des composants préconfigurés, un logiciel intuitif et une connectivité « plug-and-play » vous aident à évaluer, mettre en œuvre et déployer rapidement la technologie IO-Link dans des applications concrètes. Réduisez les délais de mise en service, obtenez des informations précieuses sur vos machines et pérennisez votre automatisation avec un minimum d’efforts.
Principales caractéristiques du produit
-
Avantages de la gamme Balluff
Balluff propose l’une des gammes IO-Link les plus complètes, comprenant notamment des maîtres IO-Link, des concentrateurs, des capteurs, des câbles, des solutions de réseau, IO-Link Wireless et IO-Link Safety -
Transparence des machines dès le premier jour
Les clients peuvent accéder aux valeurs de processus, aux données de paramètres et aux informations de diagnostic des appareils IO-Link connectés, ce qui permet une meilleure surveillance et un dépannage plus efficace. -
Accompagnement dans la préparation à l’usine intelligente
IO-Link aide à intégrer les données au niveau des capteurs dans les concepts d’automatisation et de numérisation, jetant ainsi les bases de la surveillance de l’état, de la maintenance prédictive et de l’optimisation des processus. -
Réduction des efforts de mise en service
IO-Link permet un paramétrage centralisé et facilite le remplacement des appareils, ce qui réduit le temps de mise en service et simplifie la maintenance.
Les maîtres IO-Link sont des interfaces intelligentes permettant de connecter des capteurs et des actionneurs au système de commande ; ils prennent en charge une interface Web pour faciliter la configuration et la gestion.
Notre kit de démarrage – une opportunité unique
Le contenu de la livraison comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer :
2 câbles de raccordement
1 câble Ethernet
1x bloc d'alimentation
Code QR pour le guide de démarrage rapide (installation et aperçu des fonctionnalités)
Assistance technique pour une mise en route rapide
Utilisation du kit de démarrage IO-Link en pratique – Exemple de topologie

Mode d'emploi
Étape par étape pour les débutants
L'installation et la mise en service de votre kit de démarrage IO-Link sont rapides et simples. Toutes les informations nécessaires sont déjà incluses dans le kit. Vous trouverez des instructions détaillées concernant l'installation, la configuration et l'utilisation dans le mode d'emploi ci-dessous.
Kit de démarrage IO-Link
- Principe de fonctionnement
- Répartiteur actif
- Raccordement
-
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé - Matériau du boîtier
-
Plastique
Acier inoxydable, Inserts - Température ambiante
- -40...70 °C
Downloads
-
IO-Link Starter Kit