Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

10.02.2022

Caméra 3D BVS 3D-RV0

Innovante, performante et intelligente : notre nouvelle caméra 3D

Caméra 3D

Des coûts de système réduits, une mise en œuvre rapide et un haut degré de flexibilité dans l'application, voilà ce que promet la famille de produits rcvisard des caméras 3D intelligentes. Avec un processeur intégré et des modules logiciels spécifiques à l'application sur la caméra, la rcvisard offre un traitement d'image 3D fonctionnant de manière autonome et peut donc aussi être utilisée très facilement comme capteur stéréoscopique 3D. Les informations 3D traitées, telles que les points de prélèvement, sont directement transmises par la rc_visard à l'application robotique.

Caméra 3D et capteur de vision 3D en un seul appareil

La caméra 3D rcvisard est facile à utiliser et offre une grande flexibilité d'application. Grâce à ses fonctions de traitement embarquées, le rcvisard peut être intégré directement dans tous les applications robotiques, la plupart du temps sans avoir besoin d'un ordinateur externe. Il permet aux robots de générer et de traiter des données temporelles et géographiques en temps réel.

Modules logiciels pour des applications spécifiques

Grâce à un pack logiciel embarqué, le rcvisard peut être utilisé très facilement comme capteur de vision 3D. La suite logicielle rcreason, disponible en option, offre d'autres outils intelligents pour des tâches spécifiques. En outre, l'interface GigE Vision intégrée permet la connexion à un PC et offre ainsi la flexibilité d'une caméra 3D. Les données de la caméra peuvent être traitées et des applications 3D autonomes peuvent être créées.

Grâce à Ego-Motion, le rcvisard détermine sa propre position et s'oriente au millimètre près avec des temps de latence très faibles. Des données Ego-Motion précises sont générées de manière fiable, même en cas de vibrations. Une interface web intuitive permet une installation et une configuration simples. Plusieurs caméras rcvisard peuvent également fonctionner sans problème dans le même espace de travail.

Les modèles de caméra saisissent jusqu'à 1,2 million de points de données 3D et atteignent, en fonction de la résolution, des taux de rafraîchissement d'image allant jusqu'à 25 Hz. Différentes interfaces robotiques sont déjà intégrées pour la communication entre le robot et la caméra.

Les particularités

  • Mise en œuvre rapide et utilisation facile grâce à l'interface utilisateur conviviale basée sur le web
  • Grande flexibilité d'utilisation grâce à des modules logiciels optionnels et à l'interface GigE Vision
  • Coûts système réduits et grande fiabilité du système grâce au traitement embarqué et aux modules logiciels spécifiques à l'application
  • Augmentation de la productivité grâce à des modules logiciels intelligents

Zone de travail

Données de sortie

  • informations 3D traitées : points de préhension, dimensions des objets, position des supports de charge, niveau des supports de charge

  • données de caméra via GigE Vision : image de caméra gauche et droite, image de profondeur (image de disparité), image de conférence, image d'erreur

Sujets connexes

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?