Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

10.03.2023

Caméra stéréoscopique 3D haute résolution

Pour les applications 3D exigeantes

Caméra stéréoscopique 3D haute résolution

La nouvelle caméra 3D BVS 3D-RV1 se caractérise par une mise en œuvre rapide, une grande flexibilité d'utilisation et un boîtier robuste. Avec ses capteurs de 12 MPixels, elle atteint une précision de détection qui est particulièrement nécessaire pour la manipulation de pièces petites et complexes dans un champ de vision plus large.

La caméra est ainsi adaptée, par exemple, à la prise en main exigeante dans l'automatisation industrielle et la logistique. Un projecteur d'échantillons intégré optimise la capture de pièces difficiles ou de scènes à faible texture visuelle. La bibliothèque logicielle fournie garantit la compatibilité avec les standards GigE Vision et GenICam, et donc la connexion flexible à des applications propres et à des logiciels 3D tiers.

Détection sûre de petites pièces dans l'automatisation et la logistique

La caméra stéréo BVS 3D-RV1 est équipée de capteurs CMOS modernes à obturateur global de 12 MPixels, spécialement conçus pour la détection et la manipulation de petites pièces, même dans de grandes zones de détection avec des distances de travail recommandées allant jusqu'à 4 mètres. Des nuages de points détaillés en conséquence ainsi que des images de profondeur, de confiance et d'erreur fournissent la base pour des tâches d'automatisation complexes. La transmission des données d'image pour le calcul de l'image de profondeur s'effectue en parallèle via 2 interfaces GigE, ce qui permet d'atteindre des taux de répétition allant jusqu'à 9 Hz, selon la résolution et la puissance de calcul du GPU. La caméra fonctionne selon la norme GigE-Vision et offre une interface logicielle compatible avec GenICam. Cela offre une grande flexibilité à l'utilisateur, qui peut créer ses propres applications aussi bien avec la bibliothèque SGM Producer fournie qu'avec des logiciels compatibles d'autres fournisseurs, comme Halcon ou OpenCV.

Avec sa conception robuste IP54 et son refroidissement passif, la caméra est optimisée pour les conditions environnementales industrielles. Si les objets à capturer ou l'environnement de travail présentent peu ou pas de texture, le projecteur d'échantillons intégré permet d'augmenter la densité des informations et d'améliorer la correspondance stéréo. De plus, les objectifs réglables des caméras et du projecteur intégré permettent d'obtenir des résultats optimaux, quel que soit l'espace de travail dans lequel la caméra est utilisée.

Une vaste gamme d'accessoires garantit une mise en œuvre rapide et flexible pour les conditions d'utilisation les plus diverses.

Les particularités

  • Grande flexibilité d'utilisation grâce à l'interface GigE Vision
  • Performante même dans les environnements difficiles grâce à un boîtier protégé IP54
  • Permet un traitement d'images 3D de haute précision grâce à une résolution de 12 MPix des données 3D et des images 2D
  • Adaptable de manière optimale à votre espace de travail grâce à des objectifs réglables sur les caméras et le projecteur

Détails du produit

BVS0199

Caméra 3D stéréoscopique

BVS0199

Caméra 3D stéréoscopique

Utilisation
for 3D data acquisition
Bin Picking
Détection d'objets
Gripping point calculation
Résolution de l'image
12 MP (4112 x 3008 pixels)
Type de capteur Vision
Obturateur global monochrome CMOS 1,1"
Distance focale
16 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, peint
Dimensions
262 x 82 x 204 mm
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, X-codé
Tension d'emploi Ub
22...26 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP54
Plus de détails sur le produit

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?