Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

03.04.2019

Capteur de distance laser avec IO-Link et fonctions additionnelles

Capteur laser précis pour la détermination absolue de la distance d'objets

Capteur laser précis pour la détermination absolue de la distance d'objets

Lorsqu'il s'agit de déterminer de façon précise des distances d'objets, notre capteur de distance IO-Link est la solution idéale. Celui-ci est particulièrement adapté lorsque vous souhaitez, par exemple, déterminer de manière précise et fiable la position de composants ou des hauteurs de piles.

Grâce à son rayon laser fin, clairement délimité, les objets particulièrement petits peuvent être détectés avec une grande précision. Vous pouvez personnaliser la plage de mesure du capteur, étant donné que la courbe analogique peut être adaptée à votre application.

De plus, le capteur offre une sortie de commutation, que vous pouvez utiliser comme interrupteur de fin de course. Cela signifie, par exemple, qu'il peut être réglé de telle sorte que le capteur commute en l'absence de réapprovisionnement.

Le réglage du capteur est très simple. En effet, vous pouvez procéder via une touche à un apprentissage à la fois du point d'action et de la courbe caractéristique. En outre, le capteur se monte rapidement grâce à la bride de fixation ou un dispositif de serrage à queue d'aronde. Ceci permet en même temps une mise en service rapide.

Les particularités

  • Différents modes de mesure (mesure "sombre", mesure multiple, mode transparent)
  • Compteur d'heures de service, fonctions de comptage et de temps
  • Enregistrement statistique
  • Rayon laser précis en classe 1 (ne nécessite pas de mesure de protection supplémentaire)
  • Résolution élevée (10…100 μm)
  • En boîtier métallique avec optique en verre
  • Entrée "Reset"

Capteur de distance laser avec IO-Link et fonctions additionnelles

Downloads

  • BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?