22.04.2026
Capteur de position magnétostrictif BTL pour vérins hydrauliques en zone 2
Pour des applications exigeantes dans le secteur de l'hydrogène et de l'énergie
Dans le secteur de l'énergie, où l'hydrogène est considéré comme une alternative prometteuse aux combustibles fossiles, le besoin de solutions technologiques avancées ne cesse d'augmenter. Pour répondre à ces exigences, nous avons ajouté à notre portefeuille de capteurs magnétostrictifs BTL une variante pour les zones à risque d'explosion. Le nouveau capteur a été spécialement développé pour être utilisé dans des vérins hydrauliques de la zone 2 et est conçu pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 90°C.
Focalisation sur les exigences du marché
Notre capteur de mesure de position est conçu pour un fonctionnement sûr dans des environnements dangereux et répond à toutes les normes industrielles pertinentes. Il a été développé pour des applications exigeantes, se distingue par sa longévité et garantit des performances constantes et fiables. De plus, le capteur s'intègre parfaitement dans notre large gamme de technologies de détection, de câbles de raccordement, de concentrateurs et de maîtres, élargissant ainsi les possibilités du système.
Avec cette mise à niveau, nous répondons à la demande croissante d'applications à haute température en zone 2. Alors que les solutions précédentes étaient limitées à 60°C, le nouveau BTL offre une performance robuste et fiable même dans des conditions difficiles. Le choix et la commande du capteur approprié sont particulièrement simples et efficaces grâce à notre configurateur de produits en ligne et au système de commande dans la boutique en ligne.

Applications dans le secteur de l'énergie
Le nouveau modèle de tige BTL est idéal pour les stations-service à hydrogène - en particulier pour les applications telles que la compression d'hydrogène, où les vérins hydrauliques assurent l'efficacité des processus, ainsi que pour le remplacement automatique des joints, qui permet un remplacement sans problème des joints. Dans un monde qui se concentre de plus en plus sur les solutions énergétiques durables, notre capteur répond non seulement aux exigences techniques les plus élevées, mais soutient aussi activement le changement vers des technologies respectueuses de l'environnement.

Les particularités
- Convient pour la zone 2 et jusqu'à 90°C
- Conforme aux normes industrielles pertinentes
- Durable et fiable
- Intégration parfaite dans le système
- Convient parfaitement à la compression d'hydrogène au moyen de vérins hydrauliques
Produits
Détecteurs de position magnétostrictifs BTL en forme de tige
Interface : SSI ; longueur de mesure : 350 mm
- Forme
- Série à tige Ex
- Fixation
- Bride filetée M18x1,5
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Capteur de position, nombre max.
- 1
- Raccordement
- Câble, 5.00 m, PUR
- Interface
- SSI
- Plage de mesure
- 350 mm
- Fréquence de mesure max.
- 1000 Hz
- Écart de linéarité max.
- ±30 µm
- Fidélité de répétition
- ≤ ± 5 µm (± 2,5 µm typique)
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...60 °C
- Température ambiante max.
- 60 °C (Process temperature: 90 °C)
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Catégorie Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Interface : analogique ; longueur de mesure : 1525 mm
- Forme
- Série à tige Ex
- Fixation
- Bride filetée M18x1,5
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé
- Capteur de position, nombre max.
- 1
- Raccordement
- Câble, 5.00 m, PUR
- Sortie analogique
- 2x Analogique, courant 4…20 mA
- Plage de mesure
- 1525 mm
- Fréquence de mesure max.
- 500 Hz
- Écart de linéarité max.
- ±0,01 % P.E.
- Fidélité de répétition
- ± 5 µm
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...60 °C
- Température ambiante max.
- 60 °C (Process temperature: 90 °C)
- Classe de protection
- IP68
- Homologation / conformité
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE - Catégorie Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db

Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.