Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

12.11.2019

Capteur de surveillance d'état

Surveillance d'état intelligente et flexible dans un espace réduit

Capteur de surveillance d'état

Le nouveau capteur multifonctionnel de surveillance d'état BCM permet un fonctionnement efficace et sans problème de chaque installation et augmente considérablement l'efficacité de l'ensemble de l'installation. Ce capteur permet d'éviter des temps d'arrêt imprévus et des perturbations dans le processus de production. Le capteur intelligent fournit des données d'état avec lesquelles vous pouvez planifier à l'avance la maintenance et les réparations et que vous pouvez utiliser pour automatiser des inspections manuelles coûteuses. En outre, il est essentiel pour l'IIoT, l'Internet industriel des objets, que les états des machines et des installations ainsi que les composants associés puissent être enregistrés, traités et interprétés.

Vibrations, température, humidité, pression ambiante

Le capteur de surveillance d’état Balluff enregistre différents paramètres physiques, tels les vibrations, la température, l'humidité et la pression ambiantes, les traite à bord et fournit les données souhaitées via IO-Link à un système supérieur. De plus, le capteur peut identifier et communiquer son propre état grâce aux fonctions intégrées de conscience de soi. Vous êtes ainsi toujours au courant de sa température, des heures de fonctionnement et des cycles de démarrage.

Simplement via IO-Link

Le protocole standardisé IO-Link vous permet de paramétrer le capteur et d'adapter individuellement l'évaluation du capteur à l'application. Il est ainsi facile et pratique à intégrer dans les systèmes nouveaux et existants. La conception flexible des données de processus permet d'attribuer librement et de transmettre cycliquement jusqu'à cinq valeurs de mesure ou de prétraitement. De plus, IO-Link permet une interrogation acyclique d'autres variables d'évaluation statistique.

Réduire à l’essentiel les quantités de données

En outre, vous pouvez définir des valeurs seuils pour les préalarmes et les alarmes principales pour la surveillance automatique des variables mesurées ou évaluées, de sorte que le capteur génère des messages d'avertissement pour certains événements. La surveillance des valeurs limites permet d'utiliser le capteur comme moniteur pour que seules les données pertinentes soient transmises via l'interface, permettant ainsi de réduire à l’essentiel les volumes de données et d'éviter le trafic de données inutile.

Les particularités

  • Plusieurs dimensions de mesure dans un seul appareil : vibration, température, humidité, pression ambiante
  • Electronique d'évaluation intégrée avec prétraitement configurable des données
  • Événements et affichages d'état configurables
  • Connexion rapide et facile à intégrer via IO-Link
  • Construction compacte avec peu d'espace disponible

Condition Monitoring Sensor

Downloads

  • Condition monitoring sensor with integrated data preprocessing

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?