Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

03.11.2025

Capteur radar BRS M30 pour la détection d'objets et la mesure de distance

La solution aux problèmes qui convainc là où d'autres technologies atteignent leurs limites

Les capteurs radar convainquent par leur précision, leur vitesse et leur fiabilité, même dans des conditions environnementales difficiles. Ils fournissent des résultats de mesure stables indépendamment de la lumière, de la saleté, de l'humidité ou des variations de température et sont idéaux pour les applications industrielles exigeantes. Avec une portée élevée, une résolution précise et des temps de réaction rapides, ils maîtrisent des tâches que d'autres technologies ne peuvent souvent pas maîtriser.

Le capteur radar Balluff BRS dans le boîtier M30 constitue le nouveau fer de lance des capteurs avec la technologie 122 GHz. En tant que premier capteur radar au monde, il réunit les avantages de la technologie radar pour la détection d'objets en champ proche et la mesure précise des distances. Il constitue ainsi la solution idéale pour les applications qui exigent précision, vitesse et robustesse.

Grâce à son boîtier M30 avec classe de protection IP69K ainsi qu'aux interfaces IO-Link et analogique, le capteur radar M30 est parfaitement équipé pour les applications industrielles.

Les avantages des capteurs radar en un coup d'œil

  • Grande portée et résolution précise
  • Fréquence de mesure très élevée et temps de réaction rapides
  • Robuste contre la poussière, la saleté, l'humidité, la lumière directe, le brouillard, la vapeur et les courants d'air
  • Insensible aux champs magnétiques ou électriques
  • Fiable sur les objets transparents, brillants ou chauds
  • Fonctionnement parallèle de plusieurs capteurs sans interférences
  • Indépendant de la lumière ambiante et de l'encrassement
  • Affichage de la qualité du signal pour une sécurité maximale du processus

Les particularités du capteur radar BRS M30

  • Précision et résolution élevées ainsi que grande netteté de séparation entre les objets - détection fiable même des plus petites pièces
  • Fréquence de mesure jusqu'à 1 kHz - plus de 100.000 objets détectables par heure
  • Zone aveugle de seulement 300 mm (en fonction de l'objet cible et des conditions ambiantes)
  • Lobe de détection étroit de seulement 10° (élévation et azimut) - focalisation optimale sur l'objet cible
  • Boîtier M30 robuste avec IP69K - résistant même dans les environnements difficiles
  • Capteur radar avec IO-Link et interface analogique - pour une flexibilité maximale en termes de paramétrage et de sortie

Produits

BRS0002

BRS Capteur radar M30

BRS0002

BRS Capteur radar M30

Principe de fonctionnement
Radar
Zone morte
300 mm
Portée max.
15 m
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
PEEK
Modèle
M30x1,5
Classe de protection
IP69K
IP54
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Interface
IO-Link-Device
Analogique, tension / analogique, courant
PNP/NPN/IO-Link
Homologation / conformité
CE
WEEE
Plus de détails sur le produit

Exemples d'applications pratiques

1. détecter des bouteilles à la vitesse maximale

Le défi :

Un client cherche un capteur suffisamment rapide pour détecter plus de 100 000 bouteilles par heure. Actuellement, il mesure avec des capteurs à ultrasons, qui sont nettement trop lents. De plus, les capteurs à cellule photoélectrique utilisés comme alternative deviennent rapidement aveugles à cause des produits de nettoyage utilisés.

La solution :

Avec un capteur radar dans un boîtier M30 et 122 GHz, les bouteilles peuvent être détectées avec précision, même à grande vitesse, via une sortie analogique ou une sortie de commutation numérique (SIO). Le paramétrage s'effectue alors via le standard industriel IO-Link.

Les avantages sont nombreux :

  • Haute vitesse: Le capteur offre la grande vitesse nécessaire et augmente ainsi considérablement l'efficacité de la ligne de production.

  • Robustesse: Le capteur fonctionne de manière fiable dans des conditions difficiles telles que la poussière et l'humidité, ce qui minimise les temps d'arrêt.

2. détecter les pneus

Le défi :

Les cellules photoélectriques ont des difficultés à détecter les pneus de manière fiable en raison de leur surface noire mate et des étiquettes imprimées ou collées. De plus, les réseaux de lumière et les réflecteurs sont susceptibles d'être endommagés par les pneus, et la fonctionnalité des barrières lumineuses souffre lorsque de la saleté et des impuretés se déposent sur la surface.

La solution :

Les capteurs radar dans le boîtier compact M30 offrent une solution fiable pour la détection des pneus sur les bandes transporteuses, même dans des conditions difficiles.

Les avantages :

  • Des performances fiables :Fonctionne même dans des conditions difficiles, ce qui augmente la sécurité de fonctionnement.

  • Détection sans contact :Optimise le processus de production grâce à une détection fiable des pneus.

  • Grande flexibilité de la portée.: Flexibilité de la portée, adaptée aux petites comme aux grandes portées.

  • Intégration simple: Connexion rapide aux systèmes existants grâce à IO-Link et au mode SIO.


Vous avez des questions ? Votre contact direct avec nous

Jonathan Filohn
Innovation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?