Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

26.10.2017

Capteurs de distance optoélectroniques

Mesure fiable jusqu'à 20 m - indépendamment de la surface

Mesure fiable jusqu'à 20 m

Lorsque des mesures de haute précision sont requises à longue distance, comme p. ex. dans la technique d'entreposage à très grande hauteur, des capteurs de distance optoélectroniques DBO 37M sont nécessaires. Ils sont basés sur la technologie de temps de vol (TOF) qui permet des mesures stables indépendamment de la surface. Ces capteurs fiables avec suppression de l’avant-plan et de l'arrière-plan disposent d'une plage de mesure extensible. Ils sont commandés de manière intuitive via un afficheur et des touches de réglage. Le solide boîtier IP67 de qualité industrielle est compact et s'intègre parfaitement, y compris dans les espaces réduits.

Les particularités

  • Haute précision, même à de longues distances
  • Mesures stables indépendamment de la surface (technologie de temps de vol)
  • Suppression de l’avant-plan et de l'arrière-plan (fonction de fenêtre)
  • Plage de mesure extensible Boîtier métallique robuste et compact en classe de protection IP67
  • Utilisation simple et intuitive via afficheur et touches de réglage

Capteurs de distance optoélectroniques BOD 37M

Gamme d'applications

  • Technique de stockage

  • Emballage et manutention

  • Chariots de manutention

  • Industrie automobile, p. ex. positionnement de pièces de véhicule

  • Métallurgie, p. ex. positionnement des chariots de transport

Downloads

  • Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?