Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

23.10.2023

Famille de capteurs intelligents BOS R254K

maintenant aussi avec des versions Time Of Flight (TOF)

Famille de capteurs intelligents BOS R254K

La désignation SAMS (Smart Automation and Monitoring System) est synonyme de la philosophie d'automatisation globale de Balluff. Le Smart Automation and Monitoring System comprend d'une part une multitude de fonctions supplémentaires et d'informations complémentaires fournies individuellement par chaque composant et se distingue d'autre part par son concept d'utilisation, de configuration et de diagnostic uniforme et standardisé.

Notre nouveau capteur optoélectronique BOS R254K fait partie de ce système. Il vous permet de détecter de manière fiable, par exemple, des bouteilles, des conteneurs et des palettes dans l'industrie alimentaire et le secteur de l'emballage. Conçu pour des applications exigeantes, il est utilisé de manière optimale partout où un nettoyage régulier est effectué avec des produits agressifs et à haute pression. Résistant aux agents de nettoyage (Ecolab), il répond à l'exigeante norme de cycle de nettoyage fixée par Balluff. Les indices de protection IP67 et IP69K permettent une utilisation dans des applications critiques avec des conditions environnementales difficiles, notamment dans le domaine de l'automatisation industrielle.

Autre point positif : ses nombreuses fonctions supplémentaires vous garantissent le Condition Monitoring. Le capteur fournit ainsi des données de diagnostic utiles grâce à son autosurveillance. De plus, vous obtenez de précieuses informations sur le lieu d'utilisation, y compris sur l'application elle-même. En fin de compte, le capteur peut être utilisé pour obtenir une plus grande disponibilité de l'installation.

La famille de capteurs comprend des cellules photoélectriques avec élimination de l'arrière-plan, des cellules photoélectriques à réflexion sur réflecteur et des cellules photoélectriques à barrage.

Un point fort particulier est le détecteur laser d'une portée de 1000 mm, qui fonctionne avec la technologie Time-of-Flight. Cette technologie permet à la fois une détection d'objet quasiment indépendante de l'objet et une détection fiable des petites pièces. La cellule laser à réflexion sur réflecteur avec autocollimation se caractérise par une grande précision de commutation et une détection optimisée des petites pièces, même sur de grandes distances.

Les particularités

  • IO-Link V1.1 (Smart Sensor Profil 2)
  • fonctions supplémentaires : différents modes de fonctionnement, même pour une détection d'objet exigeante (calcul de la valeur moyenne, fonctions de temps et de comptage, adaptation dynamique des seuils de commutation, seuils de commutation prédéfinis, surveillance par LED d'émission, enregistrement des valeurs extrêmes)
  • Résistant aux conditions environnementales difficiles
  • Le capteur surveille son environnement et lui-même : température, humidité, vibrations, inclinaison, encrassement, réserve de fonctionnement

Aperçu

Cellule à détection directe avec élimination de l'arrière-plan

Cellules à réflexion directe

Barrières unidirectionnelles

Downloads

  • Photoelectric sensors with condition monitoring
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?