14.05.2018
Capuchons de protection pour capteurs montés noyés
Protection de la face sensible du capteur contre les dommages dus aux impacts
Lorsque des surfaces de capteurs sont endommagées, cela peut entraîner des résultats erronés, voire même la défaillance du capteur. Pour les capteurs montés noyés, Balluff propose par conséquent un capuchon de protection, qui les protège contre les dommages dus aux impacts. Il permet de prolonger la durée de vie du capteur, notamment également dans les environnements difficiles tels que l'environnement de soudage.
Le capuchon de protection est doté d'un revêtement Sun 73, qui résiste aux projections de soudure. Grâce à sa barrière thermique améliorée, il est particulièrement résistant. Notre capuchon de protection vous permet ainsi d'utiliser le capteur dans des environnements de soudage MIG, où règnent une grande chaleur et d'importantes projections de soudure.
Le capuchon de protection Balluff est facile à installer : Il vous suffit de le visser à l'extrémité du boîtier de capteur et de l'aligner par rapport à la face sensible. Grâce à l'extrémité coudée, vous pouvez positionner simplement le capuchon de capteur et, au moyen de la vis de réglage, le fixer de façon sûre.
Les particularités
- Revêtement Sun 73 résistant aux projections de soudure
- Résistant aux hautes températures
- Positionnement sûr grâce à une vis de réglage avec blocage
- Nettoyage simple

Sujets connexes
Downloads
-
Face Savers for Flush Mounted Sensors