Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

31.10.2018

Convertisseurs IO-Link pour signaux d'entrées/sorties analogiques

Convertissez les signaux analogiques en signaux IO-Link et économisez ainsi des coûts

Conversion de signaux analogiques en signaux IO-Link

Dans la plupart des installations et des machines, les signaux analogiques représentent env. dix pour-cent du trafic de données. Cependant, le raccordement et l'intégration de signaux d'entrée/sortie analogiques occasionnent des coûts élevés. C'est ainsi que votre installation requiert des câbles blindés et le système de commande de coûteux modules d'entrée multicanaux.

Les convertisseurs IO-Link Balluff changent la donne. Ceux-ci offrent un potentiel d'économie de coûts notable pour les installations avec un faible volume de valeurs analogiques. Au lieu de câbles blindés coûteux, vous pouvez utiliser de simples câbles trifilaires non blindés. La neutralité des signaux des modules IO-Link-Master, combinée avec les convertisseurs IO-Link, vous offrent une variance maximale des signaux.

Grâce à nos convertisseurs IO-Link, vous pouvez ainsi utiliser différents signaux d'entrée/sortie / courant et tension sur un même module.

Les particularités

  • Conversion de signaux d'entrée/sortie analogiques en signaux IO-Link
  • Signal tension / courant, sonde Pt ou thermocouple configurable
  • Différentes interfaces courant / tension disponibles (0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
  • Résolution réglable (10…16 bits)
  • Classe de protection élevée pour les conditions ambiantes difficiles

Convertisseurs IO-Link pour signaux d'entrées/sorties analogiques

Downloads

  • IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?