Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

21.10.2022

Coupleurs inductifs pour applications Washdown

Avec IO-Link et Condition Monitoring

Les coupleurs inductifs IO-Link sont aujourd'hui incontournables dans un grand nombre d'applications en raison de leur transmission de données et d'énergie sans contact. Les nouveaux coupleurs inductifs dans un boîtier en acier inoxydable vous offrent désormais la possibilité de profiter de ces avantages même dans des conditions difficiles.

Les coupleurs inductifs marquent des points avec un courant de sortie permanent pouvant atteindre 2 A et une interface IO-Link. Cela permet un échange de données rapide et sans problème entre l'appareil IO-Link et le maître IO-Link ainsi que l'alimentation électrique des capteurs et des actionneurs. Le deuxième canal IO-Link configurable, que vous pouvez utiliser par exemple pour la surveillance des vibrations, est unique en son genre. Vous pouvez ainsi détecter les anomalies à un stade précoce et prendre des contre-mesures afin d'éviter tout arrêt de l'installation.

Les coupleurs BIC M30 avec classe de protection IP67 et homologation UL sont particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la robotique avec la commande de préhenseurs ou pour une utilisation dans des îlots de production flexibles et des machines d'emballage, avec une plage de température de fonctionnement de -5 à +70°C.

Nous avons développé les coupleurs BIC G30 pour les applications dans la zone de lavage et avec des exigences d'hygiène particulièrement élevées. Ils disposent non seulement d'un boîtier qui répond aux exigences de la classe de protection IP69K, mais aussi d'une homologation Ecolab et UL. De plus, ces coupleurs inductifs disposent d'une plage de température de fonctionnement étendue, de -25 à +85 °C.

Leurs avantages

  • Communication transparente et bidirectionnelle COM2/COM3 IO-Link
  • Deuxième canal IO-Link pour le Condition Monitoring
  • Détection des vibrations intégrée
  • Courant de sortie 1,5 A (max. 2 A) pour 0...3 mm

BIC0087

Remote

BIC0084

G-30 - Base

BIC0085

Remote

BIC0086

M30 - Base

BIC0087

Remote

Fonction
IO-Link
Forme de signal
Bidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
Tension de sortie
24 VDC
Courant nominal de sortie
1.5 A
Courant de sortie max.
2.2 A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, -
Dimensions
Ø 30 x 85 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds)
Temps de cycle additif
0 ms
Données de processus IN
0…32 octets
Données de processus OUT
0…32 octets
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Mode SIO
non
Plus de détails sur le produit
BIC0084

G-30 - Base

Fonction
IO-Link
Forme de signal
Bidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, -
Dimensions
Ø 30 x 85 mm
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
IP68
IP69K
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds)
Canal de diagnostic : COM2 (38,4 kbauds)
Temps de cycle additif
0 ms
Données de processus IN
0…32 octets
Diagnostic channel: 2 byte
Données de processus OUT
0…32 octets
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Mode SIO
non
Plus de détails sur le produit
BIC0085

Remote

Fonction
IO-Link
Forme de signal
Bidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Remote
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
Tension de sortie
24 VDC
Courant nominal de sortie
1.5 A
Courant de sortie max.
2.2 A
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, -
Dimensions
Ø 30 x 85 mm
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
IP68
IP69K
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds)
Temps de cycle additif
0 ms
Données de processus IN
0…32 octets
Données de processus OUT
0…32 octets
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Mode SIO
non
Plus de détails sur le produit
BIC0086

M30 - Base

Fonction
IO-Link
Forme de signal
Bidirectionnel
Distance de transmission
0...5 mm
Composant
Base
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi nominale Ue
24 VDC
Matériau du boîtier
Acier inoxydable, -
Dimensions
Ø 30 x 85 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
COM3 (230,4 kbauds)
Canal de diagnostic : COM2 (38,4 kbauds)
Temps de cycle additif
0 ms
Données de processus IN
0…32 octets
Diagnostic channel: 2 byte
Données de processus OUT
0…32 octets
Diagnostic channel: 1 byte
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Mode SIO
non
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?