Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

03.03.2022

Idéal pour les applications de lavage

Les nouveaux modules IO-Link maître et E/S

Les nouveaux modules IO-Link maître et E/S

Grâce à un nouveau type de boîtier au design washdown, nos nouveaux modules BNI IO-Link maîtres et E/S sont convaincants partout où des cycles de nettoyage réguliers ont lieu dans un environnement exigeant. Avec ces tout nouveaux appareils IO-Link, vous pouvez mieux maîtriser ces conditions difficiles.

Partie intégrante du système d'automatisation et de surveillance intelligent (SAMS)

En outre, les nouveaux appareils de réseau font partie du Smart Automation and Monitoring System (SAMS). En plus des données de processus et d'état, nos composants intelligents vous fournissent de précieuses données de diagnostic uniformes. Ils vous ouvrent ainsi de toutes nouvelles possibilités - de la surveillance de l'état des machines et des installations (Condition Monitoring) à la maintenance prédictive/préventive (Predictive/Preventive Maintenance), en passant par de tout nouveaux modèles commerciaux.

Puissants et robustes - les nouveaux maîtres Profinet IO-Link

Les nouveaux maîtres IO-Link sont équipés de raccords d'alimentation en tension codés M12-L. Ils peuvent être utilisés pour des applications de surveillance et de contrôle. Cela permet d'obtenir un courant cumulé pour les capteurs et les actionneurs allant jusqu'à 16 A.

De plus, ces maîtres IO-Link vous offrent une API REST comme interface de programmation. Vous pouvez ainsi résoudre la transmission des données au niveau informatique de diverses manières.

Le serveur web optimisé vous permet de surveiller facilement les informations d'état. Vous pouvez par exemple contrôler en continu les heures de fonctionnement ou le courant et la puissance. Vous disposez en outre de fonctions telles que la "gestion des utilisateurs" ou le "test de sortie". Nous avons intégré ces fonctions utiles et d'autres encore directement dans le serveur web, de sorte qu'elles sont faciles à utiliser.

Les particularités

  • Boîtier en plastique IP69K conçu pour les applications Washdown
  • Certifié Ecolab
  • Tension d'alimentation par connecteurs codés M12-L
  • courant de sortie maximal jusqu'à 4 A par port
  • serveur web étendu
  • prise en charge de l'API REST
  • diagnostic confortable grâce à IO-Link et aux LED d'état

Simple et durable - la nouvelle famille de concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link

La nouvelle famille de modules E/S BNI IO-Link propose des variantes pour les entrées/sorties numériques et pour les signaux d'entrée analogiques. Choisissez l'appareil qui vous convient en fonction de vos exigences et de vos besoins. Selon l'application, vous gérez jusqu'à 16 entrées/sorties numériques (avec ou sans alimentation séparée pour charge élevée) ou jusqu'à 8 signaux analogiques. En outre, ils proposent des valeurs d'état du module, comme un compteur d'heures de fonctionnement et une surveillance des vibrations.

Les particularités

  • Boîtier en plastique IP69K conçu pour les applications washdown.
  • certifié Ecolab
  • possibilité de diagnostic confortable grâce à IO-Link et aux LED d'état
  • tous les ports peuvent être paramétrés indépendamment
  • surveillance des canaux individuels
  • entrées/sorties numériques configurables
  • signaux analogiques de tension et de courant
  • hubs numériques avec raccordement d'extension (Extension-Port)
  • variante avec tension auxiliaire par connecteur codé M12-L

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?