09.06.2022
La nouvelle génération d'amplificateurs BAE
Digitalise les capteurs BOH avec l'IO-Link
La nouvelle série d'amplificateurs BAE de Balluff rend communiquant la famille de capteurs optoélectroniques BOH en IO-Link. Cela permet d'utiliser les têtes de mesure miniaturisées ainsi que les bandes de détection lumineuses de Balluff pour tous types de flux de production optimisé. Dans ce cadre, l'IO-Link permet de surveiller des paramètres de système et les données importantes, tels que les heures de fonctionnement, la température, les pics de tension et l'intensité du signal, ce qui constitue une grande avancée pour la maintenance prédictive.
Intuitif et fiable
L'écran OLED et les LED apparentes des amplificateurs facilitent la mise en service des capteurs grâce à un retour d'information en temps réel. Pendant leur utilisation, les LED indiquent de manière fiable l'état de commutation, le fonctionnement et la sur-modulation du signal en cas d'instabilité. Toutes les options intégrées tels que la sensibilité, le mode de fonctionnement clair/sombre et le principe de mesure peuvent être réglés, selon le modèle, par des touches sur l'appareil et/ou par IO-Link.
Quatre variantes pour une convivialité maximale
Pour une utilisation optimale des capteurs optiques BOH, vous pouvez choisir entre quatre versions d'amplificateurs BAE SA-OH selon vos exigences.
Avec les amplificateurs à écran intégré, vous pouvez effectuer, comme à votre habitude, les réglages sur l'appareil lui-même, ou les configurer via IO-Link. Ces amplificateurs offrent également des fonctions et des options particulièrement variées - par exemple une fréquence de commutation allant jusqu'à 4 kHz pour un comptage rapide. De plus, ces appareils permettent de maintenir le temps de commutations lors de la détection, très bref, d'objets dans la zone de détection.
Si vous souhaitez paramétrer vos capteurs à l'aide des amplificateurs exclusivement via IO-Link, nous disposons également dans notre gamme d'amplificateurs à faible encombrement et sans écran.
Les amplificateurs avec sortie analogique et une fréquence de commutation de 8 kHz conviennent à la surveillance des lignes de production et des équipements. Cela permet d'utiliser toute la gamme de signaux.
Pour les applications courantes, nous proposons également des amplificateurs avec potentiomètre intégré permettant un réglage direct et intuitif de la sensibilité ou comme alternative avec des touches d'apprentissage automatique.
Des possibilités d'utilisation variées grâce à différents modes
La nouvelle série d'amplificateurs BAE peut être réglée de manière flexible pour répondre à des exigences spécifiques. Environnements stables, conditions difficiles, tâches à grande vitesse, plusieurs appareils de détection juxtaposés et bien plus encore : ces modes variés rendent les amplificateurs extrêmement polyvalents.
Mode un point ou deux points de commutation : détection générale des bords d'objet/pièce dans un environnement stable.
Mode fenêtre : contrôle de présence dans des environnements plus rudes
Mode dynamique : impulsions courtes pour des processus rapides comme le comptage ou le contrôle d'éjection
Mode seuil : suppression des influences de l'environnement ; élimination des effets de la poussière, d'un mauvais alignement ou de la dérive thermique
Modes de vitesse sélectionnables, également pour les tâches à grande vitesse jusqu'à 8kHz
Mode de synchronisation pour un maximum de huit appareils de détection placés côte à côte
Plusieurs modes d'alimentation électrique
Les caractéristiques
- Compatible avec toutes les types de capteurs et les bandes lumineuses BOH
- Maintenance prédictive grâce à la fonctionnalité IO-Link
- Peut être monté sur rail DIN ou via des trous de fixation
- Configuration rapide et efficace, utilisation intuitive, adaptation facile en cours de fonctionnement
- Différents modes de fonctionnement et de vitesse pour chaque cas d'application
- Synchronisation max. de huit appareils sans "crosstalk"
Amplificateur BAE
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Série
- SA-OH
- Dimensions
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Affichage
-
Communication - LED verte, clignote
Sortie 1 active - LED jaune - Possibilité de réglage
-
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Sensibilité (point d'action)
Amplification
Hystérésis - Caractéristiques supplémentaires
-
Two Switching Outputs
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Dispositif de réglage
- Paramétrage via I/O-Link
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PA
PA 6 - Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Série
- SA-OH
- Dimensions
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Affichage
-
Afficheur OLED
Tension d'emploi - LED verte
Sortie 1 active - LED jaune
Sortie 2 active - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange - Possibilité de réglage
-
Auto-synch.
Contraste de l'affichage OLED
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Activation / désactivation synchronisation
Sensibilité (point d'action)
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Hystérésis - Caractéristiques supplémentaires
-
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Dispositif de réglage
-
Paramétrage via I/O-Link
Touche - Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
PA 12 - Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Amplificateur pour têtes de capteurs optiques
- Série
- SA-OH
- Dimensions
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Affichage
-
Afficheur OLED
Tension d'emploi - LED verte
Sortie 1 active - LED jaune
Sortie 2 active - LED jaune
Fonction alarme - LED rouge
Sync - LED orange - Possibilité de réglage
-
Auto-synch.
Contraste de l'affichage OLED
Mode compteur
Temporisation
Fonction dynamique
Fonction d'apprentissage externe
Réglage usine (RAZ)
IO-Link
Détection claire/sombre
Activation / désactivation retard au déclenchement
Mode SIO / mode IO-Link
Fonction fenêtre / fonction de commutation standard
Apprentissage statique / dynamique / manuel
Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique
Activation / désactivation synchronisation
Sensibilité (point d'action)
Sens de lecture de l'affichage OLED
Amplification
Hystérésis - Caractéristiques supplémentaires
-
Two Switching Outputs
Synchronization
External teach
Hysteresis adjustable
Signal Delay
Counter mode - Dispositif de réglage
-
Paramétrage via I/O-Link
Touche - Raccordement
- Câble, 2 m, PUR
- Matériau du boîtier
-
PC
PA 12 - Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Têtes de capteurs BOH
Micromote - têtes de capteur optique
- Série
- G02
- Dimensions
- Ø 2 x 8.6 mm
- Interface
- pour amplificateur-relais
- Principe de fonctionnement
- Tête de capteur optique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 35 mm
- Portée
- 0...300 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable
- Face sensible, matériau
- Epoxy
- Fixation
- Diamètre 2,0 mm
- Plus petite pièce typ.
- 0.2 mm
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - têtes de capteur optique
- Série
- R018
- Dimensions
- 13 x 3 x 13.5 mm
- Interface
- pour amplificateur-relais
- Principe de fonctionnement
- Tête de capteur optique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, énergétique
- Caractéristique faisceau
- divergent, max. 3,5°
- Type de lumière
- microSPOT-LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 10 mm à 50 mm
- Portée
- 3.5...60 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé, nature
- Face sensible, matériau
- Verre
- Fixation
- Vis M3
- Plus petite pièce typ.
- 0.2 mm
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - têtes de capteur optique
- Dimensions
- 22 x 14 x 220 mm
- Principe de fonctionnement
- Tête de capteur optique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel
- Particularité optique
- Bande lumineuse
- Type de lumière
- LED Infrarouge
- Longueur active AL 1
- 200 mm
- Portée
- 10...500 mm
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles, 2 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé, noir
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Fixation
- Vis M4 (2x)
- Plus petite pièce typ.
- 3.0 mm
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - têtes de capteur optique
- Série
- T32
- Dimensions
- 34 x 10 x 10 mm
- Utilisation
-
Capteur pour flexibles
Détection d'eau - Interface
- pour amplificateur-relais
- Principe de fonctionnement
- Tête de capteur optique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à fourche
- Particularité optique
- Absorption de lumière par l'eau
- Type de lumière
- LED Near-infrared pour détection d'eau
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur femelle, 1 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Aluminium, anodisé, noir
- Face sensible, matériau
- Epoxy
- Fixation
- Vis M3
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable