Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

12.09.2023

Le capteur de position à ultrasons surveille précisément le serrage de la pièce à usiner

Une étape importante dans le domaine du travail des métaux

Le capteur de position à ultrasons surveille directement le serrage de la pièce à usiner

Qu'il s'agisse de la détection de position, de la mesure de distance ou de la détection de milieux solides, pulvérulents ou liquides, les capteurs à ultrasons de Balluff sont des multitalents précis. Avec le capteur de position à ultrasons en contact avec le fluide BFD, nous élargissons notre portefeuille avec une possibilité innovante pour la surveillance directe des vérins hydrauliques à faible course.

Une solution fiable et économique pour le serrage des pièces - et un véritable jalon dans le domaine de l'usinage des métaux.

Une réponse directe aux exigences croissantes de fabrication

Les solutions existantes pour la surveillance du serrage des pièces sont basées sur des méthodes indirectes : elles mesurent le débit volumétrique du fluide hydraulique ou surveillent la position finale du piston. Cependant, ces solutions sont soit coûteuses, soit peu flexibles, soit moins fiables. De plus, les produits traditionnels ne peuvent pas détecter et surveiller à la fois l'état de serrage et la course de serrage. De ce fait, non seulement ils ne sont pas particulièrement économiques, mais ils ne peuvent pas non plus toujours répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité des machines.

Vérins de serrage pivotant avec contrôle par capteur

Notre nouveau capteur de position à ultrasons y remédie : en émettant des ultrasons dans le liquide hydraulique, le BFD surveille directement, en continu et rapidement le processus de serrage de la pièce à usiner. Cela génère des informations fiables sur l'état de serrage et vous permet de détecter rapidement les écarts - par exemple les problèmes d'alimentation en huile, les défauts de coulée, les écarts de contour, les erreurs d'insertion et les pièces déformées. La surveillance de l'ensemble du processus de serrage vous permet en outre de repérer à temps les variations de pression de l'unité hydraulique, les défauts du mécanisme de pivotement et les joints défectueux et d'intervenir.

En bref : avec le nouveau capteur de position à ultrasons BFD, Balluff répond directement aux besoins et aux attentes des clients. Une solution qui est innovante et qui a pourtant le potentiel de s'établir comme standard.

Intégration simple et utilisation évolutive

Grâce au petit facteur de forme, aux interfaces standardisées et configurables à volonté et à la compensation automatisée en continu, le capteur est très simple et flexible à intégrer et à utiliser "Plug&Play" dans différents milieux. Associé aux composants système standard de Balluff, il constitue une solution complète extrêmement économique.

En mode IO-Link, des informations supplémentaires pertinentes sont mises à disposition. Parmi les fonctions, on compte par exemple la surveillance de l'état de l'appareil, de la température de l'appareil ou de la qualité du signal. Cela permet de détecter les changements critiques dans le fluide, par exemple la présence d'air ou de particules dans le système hydraulique.


"Grâce à la surveillance directe et continue de l'ensemble du processus de serrage des vérins hydrauliques à faible course et à un contrôle supplémentaire de l'état de votre système, vous avez tout sous les yeux. Vous augmentez ainsi la sécurité de la machine et réduisez les arrêts machine".

Christian Seyfried, chef de produit - Product Cluster Process Sensors


Haute précision

pour une détection fiable et permanente de la position du piston sur l'ensemble de la course

Conception robuste

classe de protection IP67 et résistance à la pression jusqu'à 350 bars

Interface multifonctionnelle pour

pour une intégration flexible dans presque n'importe quelle architecture de système via IO-Link ou une sortie de courant/tension analogique (commutable)

Condition Monitoring

du capteur et du système hydraulique grâce à des informations supplémentaires (par exemple, la qualité du signal, l'état du dispositif)

Compensation pour

pour s'adapter aux changements dans la qualité et la composition du fluide hydraulique


Les particularités

  • Intégration économique grâce à la forme compacte, aux composants système et aux interfaces standardisés
  • Intégration flexible via IO-Link, comme transmetteur analogique ou comme commutateur à deux niveaux
  • Mesure performante sur toute la plage de mesure de 0...80 mm : haute répétabilité de ≤ 100 µm, écart de linéarité de ±250 µm, résolution IO-Link 1 µm / analogique 12 bits, fréquence de mesure IO-Link 500 Hz / analogique 1000 Hz
  • Haute résistance à la pression jusqu'à 350 bar
  • Indice de protection IP67 et température de fonctionnement 0...85 °C
  • Compensation continue pour adapter la mesure au type, à la composition et à la qualité du fluide hydraulique
  • Fonctions du micrologiciel pour la mise à disposition de données supplémentaires pour la surveillance de l'état

BFD0002

BFD0001

BFD0003

BFD0002

Utilisation
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Plage de mesure
0...80 mm
Écart de linéarité max.
±250 µm
Fidélité de répétition
± 50 µm
Résistance à la pression max.
350 bar
Interface
IO-Link 1.1
Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU
Température ambiante
0...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Plus de détails sur le produit
BFD0001

Utilisation
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Plage de mesure
0...80 mm
Écart de linéarité max.
±250 µm
Fidélité de répétition
± 50 µm
Résistance à la pression max.
350 bar
Interface
IO-Link 1.1
Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.3 m, TPU
Température ambiante
0...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Plus de détails sur le produit
BFD0003

Utilisation
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Plage de mesure
0...80 mm
Écart de linéarité max.
±250 µm
Fidélité de répétition
± 50 µm
Résistance à la pression max.
350 bar
Interface
IO-Link 1.1
Analogique, tension/analogique, courant commutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Raccordement
Câble, 2.0 m, TPU
Température ambiante
0...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?