Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

29.01.2025

Capteurs capacitifs M08 avec IO-Link

Détection précise des objets et du niveau de remplissage

Nouvelle génération de capteurs capacitifs M08

Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les niveaux de remplissage et reconnaissent les objets avec une fiabilité absolue. La nouvelle génération de capteurs cylindriques de type M8 allie la fiabilité connue à des propriétés mécaniques et électroniques améliorées.

Le boîtier compact en acier inoxydable avec potentiomètre intégré offre une possibilité de réglage facilement accessible et simple d'utilisation. Le réglage de la distance de détection après l'installation du capteur augmente la sécurité de fonctionnement, car il permet de compenser les paramètres perturbateurs liés à l'installation. Une confirmation supplémentaire de la sensibilité optimale est fournie par l'affichage de l'état de commutation au moyen d'une LED.

Propriétés améliorées, fiabilité habituelle

La polyvalence des détecteurs capacitifs BCS M08 en fait une solution complète pour les exigences les plus diverses : de la détection précise de différents matériaux comme le plastique et le métal à la détection de fin de course et de niveau de granulés ou de poudres, en passant par la surveillance de position.

Les possibilités de montage sont flexibles et orientées vers l'utilisateur. Les capteurs compacts conviennent, en cas de montage affleurant, à la détection de position exacte et à la détection de matériaux non conducteurs. Pour les récipients en verre ou en plastique, une détection à travers la paroi du récipient est également possible. Lorsqu'ils ne sont pas montés à fleur, ils peuvent surveiller de manière fiable les niveaux de remplissage dans les petits récipients.

La mise à jour comprend également de nouvelles variantes avec IO-Link. Cela devient de plus en plus important pour la saisie et la transmission des signaux et donc pour le fonctionnement efficace des capteurs.

Détection d'objets BCS

Détection d'objets non métalliques (sans contact)

Détection de bouteilles en plastique avec des capteurs capacitifs affleurants, il est en outre possible de détecter si le récipient est rempli ou non.

BCS Détection du niveau de remplissage

Détection du niveau de remplissage minimal et maximal dans un récipient (avec contact avec le produit).

Pour éviter les arrêts de production dus à un manque de matériel ou à un trop-plein, les petits capteurs M8 non affleurants peuvent être montés sur la partie inférieure ou supérieure du récipient, ce qui permet de gagner de la place.

Les particularités

  • Modèles compacts avec électronique intégrée à partir de Ø 6,5 mm
  • Distance de détection accrue de 3 mm (affleurant) et 4 mm (non affleurant)
  • Réglage simple de la sensibilité par potentiomètre ou ligne d'apprentissage
  • IO-Link pour une analyse avancée et un paramétrage simple
  • Classe de protection IP67

Détecteur capacitif BCS pour la détection d'objets

BCS01AR

BCS01C2

BCS01C4

BCS01C6

BCS01AN

BCS01AR

Dimensions
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Filetage (A)
M8x1
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2 m, TPU
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
0.1...3 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...70 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS01C2

Dimensions
Ø 6.5 x 49 mm
Série
G06
Montage
noyé
Raccordement
Câble, 2 m, TPU
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
0.1...3 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...70 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS01C4

Dimensions
Ø 8 x 54 mm
Série
M08
Filetage (A)
M8x1
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) programmable
Fréquence de commutation
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Portée
0.1...3 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...70 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS01C6

Dimensions
Ø 6.5 x 54 mm
Série
G06
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) programmable
Fréquence de commutation
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Portée
0.1...3 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...70 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS01AN

Dimensions
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Filetage (A)
M8x1
Montage
noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
0.1...3 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...70 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit

Capteur capacitif BCS pour la détection de niveau

BCS01C5

BCS01C3

BCS01C7

BCS01AU

BCS01AY

BCS01C5

Dimensions
Ø 8 x 54 mm
Série
M08
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) programmable
Fréquence de commutation
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS01C3

Dimensions
Ø 6.5 x 49 mm
Série
G06
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2 m, TPU
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
100 Hz
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS01C7

Dimensions
Ø 6.5 x 54 mm
Série
G06
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) programmable
Fréquence de commutation
50 Hz
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS01AU

Dimensions
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
100 Hz
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS01AY

Dimensions
Ø 8 x 49 mm
Série
M08
Montage
non noyé
Raccordement
Câble, 2 m, TPU
Sortie de commutation
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Fréquence de commutation
100 Hz
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-20...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?