Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

15.05.2018

Syst.de mesure de déplac. à codage magn.

Utilisable de façon universelle – y compris dans des conditions exigeantes

Utilisable de façon universelle – y compris dans des conditions exigeantes

Le système de mesure de déplacement incrémental à codage magnétique BML SF2 a été développé pour une utilisation universelle et fiable dans les applications, au sein desquelles vous devez concilier tolérances de montage strictes et puissance élevée du système. Ainsi, une précision du système allant jusqu'à ±12 μm peut être atteinte, y compris pour des distances de montage jusqu'à 1,0 mm. Le système de mesure peut être facilement intégré grâce à sa forme compacte et à son poids réduit. Ceci également dans les espaces très réduits et dans les applications ultra-dynamiques.

Le BML SF2 dispose d'interfaces sin/cos analogiques ou A/B/Z numériques ; il peut de ce fait être relié facilement avec des cartes d'entrée incrémentales. La LED intégrée permet de lire confortablement l'état du système. Cela facilite à la fois le montage, la mise en service, le fonctionnement courant et la configuration, par exemple, lorsque la machine doit être rééquipée.

Grâce à sa flexibilité et sa robustesse élevées, le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML SF2 est le partenaire idéal dans les applications exigeantes de la construction de machines spéciales, notamment pour les machines d'usinage, de coupe et de formage. En outre, il convient parfaitement pour les applications au sein desquelles les autres solutions de mesure de déplacement et d'angle n'offrent pas la précision et la tolérance de montage requises.

Les particularités

  • Fiable : Principe de mesure sans contact et sans usure
  • Universel : Longueurs de mesure jusqu'à 48 m, grande précision du système jusqu'à ±12 μm
  • Économe en temps : La grande distance de lecture jusqu'à 1,8 mm facilite le montage
  • Confortable : LED d'état pour un fonctionnement sûr
  • Haut degré d'intégration : La forme extrêmement compacte ne présente qu'un très faible encombrement

Système de mesure de déplacement à codage magnétique BML SF2

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?