Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

07.05.2019

Système de mesure de déplacement à codage magnétique – compact et absolu

Avec interface SSI ou BiSS-C et surveillance d'état

Système de mesure de déplacement à codage magnétique

Le système de mesure de déplacement absolu BML SL1 convainc dans toutes les applications, dans lesquelles une grande précision de positions et de positions finales est exigée en temps réel. Cela vous offre une solution simple et économique, que vous souhaitiez surveiller des mouvements linéaires ou rotatifs, régler des formats, mesurer des distances courtes et longues ou des angles petits et grands.

Le BML SL1 dispose d'une interface absolue SSI ou BiSS-C ; ce système est également disponible en option avec l'interface Sin/Cos analogique. Le système de mesure se prête pour de nombreuses applications de positionnement et de régulation – p. ex. en tant que solution de rétroaction primaire dans des entraînements linéaires ou en tant que rétroaction secondaire, lorsqu'une précision particulière est exigée.

Le système peut également être facilement installé ultérieurement, vu sa conception compacte et son faible poids qui le rendent facile à intégrer.

La qualité de signal et l'état du système peuvent être évalués continuellement par l'intermédiaire des interfaces SSI et BiSS-C, ou lus confortablement sur la LED intégrée. Cela facilite à la fois le montage, la mise en service, le fonctionnement courant et la configuration, par exemple, lorsque la machine doit être rééquipée. D'autres fonctions de paramétrage et de diagnostic peuvent être utilisées avec l'outil de configuration BML disponible séparément.

Les particularités

  • Fiable : Principe de mesure sans contact et sans usure
  • Universel : Longueurs de mesure jusqu'à 8,19 m, grande précision du système jusqu'à ±15 μm
  • Économe en temps : La grande distance de lecture jusqu'à 1,3 mm facilite le montage
  • Confortable : LED d'état et fonctions de diagnostic pour un fonctionnement fiable et une maintenance accélérée
  • Bien intégrable : Modèle compact, peu encombrant

Système de mesure de déplacement à codage magnétique

Downloads

  • BML SL1 Magnetic Encoder System with SSI or BiSS-C interface and condition monitoring

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?