Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Utilisation
pour capteurs Ø30 mm
pour capteurs M30
à partir d'une longueur de fixation 40 mm
pour capteurs M30
à partir d'une longueur de fixation 40 mm
Matériau
Laiton revêtu, PTFE
Dimensions
Ø 45 x 36 mm
Fixation
Vis, bornes
Caractéristiques supplémentaires
résistant aux soudures
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS/W | BAM MC-XA-023-D30,0-2-FS | |
|
35,90 CHF
Prix de catalogue
|
30,10 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation |
pour capteurs Ø30 mm pour capteurs M30 à partir d'une longueur de fixation 40 mm |
pour capteurs Ø30 mm pour capteurs M30 à partir d'une longueur de fixation 40 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton revêtu, PTFE | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 45 x 36 mm | Ø 45 x 36 mm |
| Fixation | Vis, bornes | Vis, bornes |
| Caractéristiques supplémentaires | résistant aux soudures | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible