Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAM02PM

BOS 6-BL-1

Les optiques : Diaphragmes, lentilles, renvois

Principe de fonctionnement
Masque BOS
Version
Masque perforé
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 6K
Dimensions
35 x 28 x 14.1 mm
Matériau
Aluminium anodisé
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Masque BOS
Version
Masque perforé
Utilisation
pour capteurs optoélectroniques BOS 6K
Dimensions
35 x 28 x 14.1 mm
Matériau
Aluminium anodisé
Face sensible
Ø 1 mm (2x)
Fixation
Trous oblongs 3,5 mm x 4,0 mm
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-36-02
ECLASS 11.0
27-27-36-02
ECLASS 12.0
27-27-36-02
ECLASS 13.0
27-27-36-02
ECLASS 14.0
27-27-36-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-04
ECLASS 6.2
27-27-92-04
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-04
eCl@ss 9.0
27-27-36-02
eCl@ss 9.1
27-27-36-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?