Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Utilisation
pour capteurs M08
pour capteurs Ø8 mm
à partir d'une longueur de fixation 48 mm
pour capteurs Ø8 mm
à partir d'une longueur de fixation 48 mm
Matériau
Laiton nickelé
Dimensions
Ø 19.5 x 48 mm
Fixation
Vis, bornes
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D08,0-2-FXL | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
12,10 CHF
Prix de catalogue
|
11,60 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Utilisation |
pour capteurs M08 pour capteurs Ø8 mm à partir d'une longueur de fixation 48 mm |
pour capteurs M08 pour capteurs Ø8 mm à partir d'une longueur de fixation 28 mm |
|---|---|---|
| Matériau | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
| Dimensions | Ø 19.5 x 48 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Fixation | Vis, bornes | Vis, bornes |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible