Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAM0349

BAM MC-XA-049-D18,0-5

Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité

Utilisation
pour capteurs à ultrasons BUS
pour capteurs Ø18 mm
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Silicone SI 70/101
Dimensions
Ø 30 x 25.5 mm
Fixation
Vis, bornes
Température ambiante
-20...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Utilisation
pour capteurs à ultrasons BUS
pour capteurs Ø18 mm
Matériau
Acier inoxydable (1.4404)
Silicone SI 70/101
Dimensions
Ø 30 x 25.5 mm
Fixation
Vis, bornes
Température ambiante
-20...80 °C
Homologation / conformité
EHEDG
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?