Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BAV002T

BAV MA-NC-00028-01

Guided Changeover Solution

Navigateurs Internet pris en charge
Google Chrome
Matériau du boîtier
Plastique
Dimensions
45 x 96 x 110.5 mm
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pôles
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pôles
X4: Screw terminal connection, 8-pôles
Température ambiante
-40...55 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Navigateurs Internet pris en charge
Google Chrome
Matériau du boîtier
Plastique
Dimensions
45 x 96 x 110.5 mm
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pôles
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pôles
X4: Screw terminal connection, 8-pôles
Température ambiante
-40...55 °C
Température de stockage
-40...85 °C
Affichage
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Tension d'emploi, info
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Fixation
Profilé chapeau
Classe de protection
IP20
Classifications
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?