Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BIS
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PUR blindé noir, 10 m
Nombre de conducteurs
2
Température de câble, pose fixe
-40...70 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-506-PU-10 | BIS C-506-PU1-10 | BIS C-505-PU1-10 | |
|
100,70 CHF
Prix de catalogue
|
110,40 CHF
Prix de catalogue
|
110,40 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé |
| Câble | PUR blindé noir, 10 m | PUR blindé noir, 10 m | PUR blindé noir, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 2 | 2 | 2 |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Température de câble, pose flexible | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP65 |
| Homologation / conformité |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible