Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
5
Homologation / conformité
WEEE
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 94-00 | BCC M475-0000-2A-000-01X575-000 | BKS-S117-00 | BKS-S109-RT14 | |
|
-
Prix de catalogue
|
21,10 CHF
Prix de catalogue
|
37,00 CHF
Prix de catalogue
|
10,70 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 5 | 5 | 8 | 4 |
| Homologation / conformité | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE |
cURus WEEE |
| Section de raccordement | - | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixation torons | - | Bornes à vis | Bornes à vis | Connexion CAD |
| Diamètre de câble D | - | 5...8 mm | 6...8 mm | 2.9...5.1 mm |
| Tension d'emploi Ub | - | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 2.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | - | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible