Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0115

BKS-S135M-15

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 6 pôles
Câble
PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
7
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Classic Banner
Alternative recommandée
BCC0114 Câbles de raccordement BKS-S135M-11
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Connecteur femelle M16x0,75, droit, 6 pôles
Câble
PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
7
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...90 °C
Température de câble, pose flexible
-5...90 °C
Tension d'emploi Ub
150 VAC
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
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?