Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
| BCC M418-0000-2A-044-VX8825-050 | BCC M428-0000-2A-044-VX8825-050 | |
|
26,20 CHF
Prix de catalogue
|
26,20 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible