Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC06RW

BCC M313-0000-10-001-PX0334-200

Câbles de capteurs non blindés

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?