Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC08KA

BCC VA04-0000-10-075-VX8375-100

Câbles de raccordement

Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 10 m
Nombre de conducteurs
3
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
A, connecteur de vanne DIN-0°/180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 10 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.75 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
5...105 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?