Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC095N

BCC A315-A315-30-330-PS85N4-120

Câbles de liaison

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PUR blindé gris, 12 m, compatible chaîne porte-câble
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
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PUR blindé gris, 12 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
9.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologation / conformité
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?