Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", coudé, 4 pôles
Câble
PVC jaune, 1 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-003-VX44W6-010 | BCC A324-0000-20-003-VX44W6-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle 7/8", coudé, 4 pôles | Connecteur mâle 7/8", coudé, 4 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PVC jaune, 1 m | PVC Yellow, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 16 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible