Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Connexion 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Câble
PVC Yellow, 1 m
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-70-335-VX45W6-010 | BCC A315-A315-30-335-VX45W6-010 | BCC A315-A315-30-335-VX45W6-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
44,10 CHF
Prix de catalogue
|
51,80 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Female, Straight, 5-pin | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Male, Straight, 5-pin | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles |
| Câble | PVC Yellow, 1 m | PVC jaune, 1 m | PVC jaune, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible