Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC09N1

BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-200-C009

Câbles pour produits BML

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 20 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.08 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
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
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 20 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.08 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...85 °C
Température de câble, pose flexible
-25...85 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
0.5 A
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
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?