Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles
Interface
DeviceNet Thick
Câble
PVC blindé gris, 15 m
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
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A325-30-330-VS85N4-150 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-150 | |
|
-
Prix de catalogue
|
154,20 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles |
| Interface | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Câble | PVC blindé gris, 15 m | PVC blindé gris, 15 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible