Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", coudé, 5 pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PVC blindé gris, 3 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG/24 AWG
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-10-030-VS85N6-030 | BCC A325-0000-10-030-VS85N6-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle 7/8", coudé, 5 pôles | Connecteur femelle 7/8", coudé, 5 pôles |
|---|---|---|
| Interface | DeviceNet | DeviceNet |
| Câble | PVC blindé gris, 3 m | PVC Shielded gray, 5.00 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Homologation / conformité |
- cULus EAC |
cULus EAC WEEE |
| Classe de protection | - | IP67, IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible