Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0A5C

BCC A51C-0000-10-090-VX4CW8-050

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle 1 1/8", droit, 12 pôles
Câble
PVC Yellow, 5.00 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
18 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
Connecteur femelle 1 1/8", droit, 12 pôles
Câble
PVC Yellow, 5.00 m
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
18 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?