Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Longueur de toron L
5.00 m
Tension d'emploi Ub
600 VDC / 600 VAC
Caractéristiques du produit
0.60 m, Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
0.60 m, Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
2.00 m, Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
2.00 m, Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
5.00 m, Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible