Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0C5A

BCC M414-M414-M418-U2031-002-C016

Répartiteurs en Y

Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR black, Drag chain compatible
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Câble
PUR black, Drag chain compatible
Courant nominal (40 °C)
2.0 A
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?