Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Special characteristics
Washdown
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, A-codé
Câble
PVC jaune, 0.3 m
Nombre de conducteurs
4
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S424-3A-304-VX44T2-003 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-003 | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-006 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
23,40 CHF
Prix de catalogue
|
23,70 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | - | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles, A-codé | - | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PVC jaune, 0.3 m | PVC, compatible chaîne porte-câble | PVC jaune, 0.3 m | PVC jaune, 0.6 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | - | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible