Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0CT2

BCC M414-E834-8G-672-ES64N8-100

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
Industrial ETHERNET
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 10 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Interface
Industrial ETHERNET
Câble
TPE blindé bleu turquoise, 10 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-60...80 °C
Température de câble, pose flexible
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
125 VDC / 125 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP67/IP20
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?