Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs à bride
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 3 pôles, codage A
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
22 AWG
Longueur de toron L
2.00 m
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Alternative recommandée
BCC0CWM
Connecteurs à bride
BCC M454-0000-1A-RN053-020
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M453-0000-1A-RN052-020 | BCC M454-0000-1A-RN053-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
47,20 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 4 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG | 22 AWG |
| Longueur de toron L | 2.00 m | 2.00 m |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE CE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible