Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0CZY

BCC M415-0000-1A-030-VS85N6-050

Câbles de raccordement

Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC Shielded gray, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PVC Shielded gray, 5 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?