Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
Câble
TPE jaune, 24 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Caractéristiques du produit
0.60 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
1.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
2.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
3.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
6.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
10.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
12.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
15.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
20.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
24.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
25.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
30.00 m, TPE, 7/8", Connecteur femelle
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", Connecteur femelle
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-EX44W6-240 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-250 | |
|
233,50 CHF
Prix de catalogue
|
241,80 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | TPE jaune, 24 m | TPE jaune, 25 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible