Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0E7H

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-120

Câbles de liaison

Connexion 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Connexion 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Câble
PUR black, 12.00 m
Nombre de conducteurs
19
Tension d'emploi Ub
150 VDC / 150 VAC
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
M23x1-Female, angled, 19-pin
Connexion 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Câble
PUR black, 12.00 m
Nombre de conducteurs
19
Tension d'emploi Ub
150 VDC / 150 VAC
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?