Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC0F4W

BCC HA78-HA78-9D-334-PS54N2-020

Câbles de liaison

Connexion 1
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
Connexion 2
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interface
Profinet
Câble
PUR Shielded Green, 2 m, drag chain compatible
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
Connexion 2
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
Interface
Profinet
Câble
PUR Shielded Green, 2 m, drag chain compatible
Câble, info
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...60 °C
Tension d'emploi Ub
50 VDC
Courant nominal (40 °C)
1.0 A
Classe de protection
IP20/IP20
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
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
Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?