Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle 1/2", droit, 6 pôles
Câble
PVC blindé jaune, 2 m
Nombre de conducteurs
6
Section de conducteur
22 AWG
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible