Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Connexion 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Câble
TPE Yellow, 3.00 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-EX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
59,00 CHF
Prix de catalogue
|
75,60 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | TPE Yellow, 3.00 m | TPE jaune, 3 m | TPE jaune, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible