Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs en Y
Connexion 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Connexion 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Connexion 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Câble
PUR noir, 6 m, compatible chaîne porte-câble
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la Suisse – Balluff AG, Biel
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2068-060 | BCC M414-M425-M425-U2068-060 | |
|
-
Prix de catalogue
|
52,40 CHF
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Connexion 3 | M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Câble | PUR noir, 6 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 6 m, compatible chaîne porte-câble |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Classe de protection | IP67/IP68/IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible